Publicar produtos
Grupo de coletores
Caleffi

Grupo de coletores

Grupo de coletores. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C. Entre-eixo derivações: 50 mm. Composto por: - coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico; - coletor de ida com válvulas de pré-regulação; - grupos de topo compostos por torneiras de purga, adaptadores de dupla ligação radial e tampões; - suportes de fixação em polímero com entre-eixo regulável para caixa série 659 ou aplicação diretamente na parede.
Especificação
  • Grupo de coletores. Pressão máx.: 10 bar. Campo de temperatura: 5÷100°C. Entre-eixo derivações: 50 mm. Composto por: - coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico; - coletor de ida com válvulas de pré-regulação; - grupos de topo compostos por torneiras de purga, adaptadores de dupla ligação radial e tampões; - suportes de fixação em polímero com entre-eixo regulável para caixa série 659 ou aplicação diretamente na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única6626b5
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC