Publicar produtos
Coletor pré-montado
Caleffi

Coletor pré-montado

4.3 de 5 estrelas4.3(18 avaliações)
Coletor pré-montado. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura: 5÷60°C. Entre-eixo derivações: 50 mm. Constituído por: - coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico; - coletor de ida com caudalímetros com escala 0÷5 l/m e válvulas de regulação de caudal; - grupos de topo com purgador de ar automático e torneira de descarga; - suportes de fixação em polímero com entre-eixo regulável para caixa série 659 ou aplicação diretamente na parede.
Especificação
  • Coletor pré-montado. Pressão máx.: 6 bar. Campo de temperatura: 5÷60°C. Entre-eixo derivações: 50 mm. Constituído por: - coletor de retorno com válvulas de interceção predispostas para comando eletrotérmico; - coletor de ida com caudalímetros com escala 0÷5 l/m e válvulas de regulação de caudal; - grupos de topo com purgador de ar automático e torneira de descarga; - suportes de fixação em polímero com entre-eixo regulável para caixa série 659 ou aplicação diretamente na parede.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única664
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-10
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEG015410
  • Nome ETIMDistributors
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC