Publicar produtos
TwisTop™ Thermo-electric zone valve - NA Market

TwisTop™ Thermo-electric zone valve - NA Market

Traduzido por Google,

Válvula de zona termoelétrica bidirecional.

Completo com atuador TwisTop™ (Cód. 656354).

Retorno da primavera. Normalmente fechado.

Corpo e guarnição da válvula em latão.

Pressão corporal máxima: 150 psi

Temperatura máxima: 200˚F

Pressão máxima de fechamento ∆P: 20 psi

Fonte de alimentação: 24V CA/CC

Consumo de corrente inicial: ≤ 250 mA

Consumo de energia:

Segurando: 3 W

Irrupção: 19 VA

Classificação dos contatos do microinterruptor:

5 A (24 V)

Conexão de fio de 31,5" Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o pdf do Guia de instruções de conteúdo do Revit em www.caleffi.com para obter o código TwisTop da série 6762.

Especificação
  • Zone valves are used to control hot and chilled water in heating and airconditioning systems. Coupled with a thermo-electric control actuator and controlled by a room thermostat, they allow automatic on/off control of the hydronic circuit. The 6762 series Twistop™ and 6767 series Twistop+™ are available with sweat union, press union and PEX expansion union connections. The union nut makes installation and maintenance fast, easy and efficient for a variety of end connection tailpiece options. The 676000A and 676500A valve bodies have 1” thread for field instaling any of 5 end connections styles in sizes 1/2”, 3/4” and 1”. Choose between two styles of thermo-electric actuators with, or without, auxiliary micro-switch: The TwisTop actuator, code 6563x4, featuring a pop-up opening/closing indicator which can be manually opened with a twist of the top; or the code 6564x4 with pop-up opening/closing indicator, and quick-coupling for easy installation. Both styles have low inrush current draw and power consumption. Separately orderable valve bodies, actuator styles and end connections, allows field assembly of the desired zone valve without compromise.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 6762 series TwisTop.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única6762A
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States