Publicar produtos
Domestic water outlet
Caleffi

Domestic water outlet

Traduzido por Google,
Kit medidor de água para uso doméstico. Para módulo de usuário 7000, 7001, 7002 (exceto códigos 700036 e 700136). Composto por: - válvula de bloqueio de esfera com válvula de retenção incorporada BALLSTOP - medidor de vazão (MI001) - válvula de bloqueio de esfera com terminal macho - tubo de descarga - suporte de montagem. Em conformidade com a diretiva 2004/32/UE (MI001). Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Current regulations and provisions regarding the design of centralised domestic water/heating systems require the application of user modules. The user module (independent flame-free mini-boiler) offers independent heating control and therefore keeps a record of direct consumption data, both in terms of thermie/refrigeration units and domestic hot/cold water. The user module incorporates multiple hydraulic solutions which can be actuated directly on-site. · Three-way zone valve, equipped with by-pass setting. · Two-way zone valve (by-pass in closed position). · Vertical or horizontal positioning with left side ot right side connection. · AUTOFLOW® arrangement. · Possibility for aggregation of 3 domestic water outlets.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única7000
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosComponents for central heating systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC