Publicar produtos
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    Traduzido por Google,
    O módulo é composto por: 1 - conjunto de válvula de zona completo com bolsas de sonda _x000b_2 - medidor de volume Ø 3/4” _x000b_3 - atuador série 6450 4 - gabarito para AUTOFLOW® cód. 24 V (AC)) transmissão centralizada (Bus RS485)_x000b_A - botão de ajuste de by-pass O PLURIMOD®CLIMA está equipado com isolamento completo (sem pontes térmicas nos suportes) tornando-o absolutamente compatível para sistemas de aquecimento e refrigeração. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7001
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC