Publicar produtos
Domestic water meter kit
Domestic water meter kit

    Domestic water meter kit

    4.5 de 5 estrelas4.5(42 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Kit medidor de água para uso doméstico. Para módulo de usuário série 796, 799, 7900. Composto por: - válvula de bloqueio de esfera com válvula de retenção incorporada BALLSTOP - medidor de vazão (MI001), com saída de pulso - válvula de bloqueio de esfera com terminal macho. Em conformidade com a diretiva 2014/32/UE (MI001). Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
    Especificação
    • Domestic water meter kit. For user module 796, 799, 7900 series. Consisting of: - ball shut-off valve with built-in check valve BALLSTOP - flow meter (MI001), with pulse output - shut-off ball valve with male terminal. Conforms to directive 2014/32/UE (MI001).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7941
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosComponents for central heating systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-06-28
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416
    • Uniclass 2015 CódigoSs_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniclassValves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC