Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Antivibration joint for gas systems

Ref. Exclusiva: 842
Marca: Caleffi
Familia do produto: HVAC
Grupo do produto: Components for central heating systems
Data de publicação: 2018-12-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: AVAC - Ar condicionado
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descrição: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-27 31 00
OmniClass Título: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nome Valor
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material brass

BIMobject®