Em sistemas de aquecimento e água gelada, a circulação de água contendo impurezas pode resultar em desgaste rápido e danos a componentes como bombas e válvulas de controle. Também causa bloqueios em trocadores de calor, elementos de aquecimento e tubulações, resultando em menor eficiência térmica no sistema.
O separador de sujeira separa essas partículas de sujeira, circulando dentro do sistema de circuito fechado. Essas partículas são coletadas em uma câmara grande, exigindo limpeza pouco frequente, o que requer simplesmente a remoção do anel magnético e a abertura da grande válvula de drenagem enquanto o sistema está funcionando. Este dispositivo é capaz de remover eficientemente partículas de tamanho muito pequeno, com perda de carga muito baixa.
O separador magnético de sujeira DIRTMAG® remove impurezas ferrosas e não ferrosas continuamente, apresentando um poderoso ímã externo removível ao redor do corpo que remove até 100% das impurezas ferrosas, incluindo magnetita, que podem se formar em um sistema hidrônico. O DIRTMAG® tem 2½ vezes o desempenho de remoção de um separador de sujeira padrão. O corpo do separador da série NA5453 é feito de nylon reforçado com vidro, projetado especificamente para uso em sistemas de aquecimento e resfriamento. Também é especialmente versátil, pois pode ser instalado em tubulações horizontais ou verticais com base giratória de latão.
A série NA5453 está disponível com união convencional NPT, união sweat e conexões de prensa de união que tornam a instalação e a manutenção rápidas, fáceis e eficientes. Além disso, estão disponíveis modelos com válvulas de isolamento de entrada e saída, que podem ser utilizadas como ponto de dosagem para injeção de aditivos químicos no circuito hidrônico.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.