Publicar produtos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators (Union Inline) - NA Market

Traduzido por Google,

O separador combinado Caleffi SEP4™ 4 em 1 incorpora quatro funções importantes para sistemas hidrônicos: separação hidráulica, separação de ar, separação de sujeira e separação de impurezas ferrosas.
A geometria e o design exclusivos do separador fazem com que os circuitos primário e secundário conectados sejam desacoplados hidraulicamente para evitar que ocorra conflito de bomba. Um elemento de tela interna facilita a coalescência e captura de microbolhas para facilitar a remoção automática de alto desempenho, enquanto simultaneamente causa a captura de partículas de detritos não ferrosos de até 5 mícrons de tamanho. Um poderoso campo magnético induzido por ímãs de neodímio de terras raras facilita a captura de impurezas ferrosas, como óxido de ferro, até o tamanho microscópico, proporcionando assim 2½ vezes o desempenho de remoção de impurezas ferrosas de separadores de ar e sujeira padrão.
O SEP4™ economiza em custos de instalação e manutenção do sistema, pois quatro dispositivos são combinados em um. Além disso, todos os detritos capturados são soprados para baixo através da válvula de purga sem exigir que o sistema seja desligado.

código-chave:549596A_end

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Consulte o Guia de Instruções de Conteúdo do Revit em pdf em www.caleffi.com para o código 5495 série SEP4.

Especificação
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. Sweat, NPT female and press connections with unions, 1", 1¼", 1½" and 2". Epoxy resin painted steel body. HDPE internal elements, removable for cleaning. Temperature range 32–210°F (0–100°C) with insulation or 32–230°F (0–110°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Maximum working pressure 150 psi (10 bar). External removable magnet belt, neodymium rare‑earth. Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: 5 μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with code 59829 brass air vent with stainless steel float linkages and float guide pin, EPDM hydraulic seal and PP float and brass drain valve with hose connection. Pre-formed insulation shell is closed-cell expanded PE-X. Thermometer well pocket connection ½" straight female thread. Provide temperature pocket well kit, code NA10425.

    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 5495 series SEP4.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSEP4UnionInline
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC