Publicar produtos
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market
    Caleffi

    Z-one™ Zone Pump Controller, Multizone and Single Zone - NA Market

    Traduzido por Google,

    A série ZSR é um controle operacional de bomba e caldeira de zona para comutação de zona única e sistemas de aquecimento hidrônico de zona múltipla. A série ZSR faz interface com termostatos de baixa tensão ou quaisquer outros controladores de baixa tensão com ação de comutação. O relé de comutação de zona única ZSR101 incorpora terminais de conexão Power In, Relé 1 e Relé 2 para fornecer uma maneira conveniente e econômica de controlar um circulador e um controle operacional de caldeira em um sistema de aquecimento hidrônico de zona única. O relé de comutação de zona única ZSR101 economiza horas no tempo de instalação e fornece uma instalação limpa e profissional. O relé de comutação de zona múltipla da série ZSR controla até 6 bombas de zona dependendo do modelo selecionado e uma bomba primária. Possui indicadores LED para fornecer status funcional e fácil solução de problemas do sistema.

    FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

    Especificação
    • Z-one™ Relay, ZSR series

      Multi-zone pump switching relay. Compatible with 2, 3 and 4-wire thermostats or low voltage controllers with switching action. Power supply 120 VAC, 50/60 Hz. Zone priority selectable with 1 hour time-out feature. System pump status (on/off) during priority selectable. Transformer voltage: 24 VAC. R,W,C and T,T,COM dual labeling at thermostat terminals. Dry contacts (XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S) capable of switching line voltage. Automatic resettable fuse on 24 V circuit. Expandable to unlimited number of zones using 3-wire connection between controls. Large screw terminals. Front panel LED indicator light for functional status. ETL certified to CSA C22-2 No. 24, conforms to UL873. Provided with heavy duty, sealed relays, 1 primary pump output and 3 to 6 (model dependent) zone pump outputs (120 VAC/5A each), high capacity 12 VA transformer on 3 and 4 zone models, and 20 VA transformer on 6 zone models, and 3 pump ground terminals. Temperature limits for shipping, storage and operating: 110 degrees F (43 degrees C). Maximum humidity: 90 percent non-condensing. Electrical switch rating: 20A maximum combined. Electrical switch rating pump output: 120 VAC, 5A each. Dry contact rating XX,AUX,T,T,ZONE 1 E/S: 120 VAC, 2A each.

      Single-zone pump switching relay

      Materials
      Housing plastic: ABS
      Front display lights: LED
      Electrical knockouts (6) 1/2" size
      Performance
      Power supply: 120 VAC, 50/60 Hz
      Transformer voltage: 24 VAC
      Maximum transformer load: 6 VA
      Temperature limits for:
      Shipping and storage max: 110°F (43°C)
      Maximum operating: 110°F (43°C)
      Maximum humidity: 90% non-condensing
      Electrical switch rating: 10A Max combined
      Replaceable fuses: Type 2AG, 5A slow blow
      Approvals: ETL Certifi ed to CSA C22-2 No.24, Conforms to UL873

      PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZSR
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosNorth America
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado