Publicar produtos
Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market

Commercial Plumbing System - Instantaneous Water Heater - NA Market

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os sistemas comerciais de recirculação de DHW são o mercado alvo para este sistema (¾ a 3). No ponto de distribuição de água quente em um sistema de encanamento, a válvula misturadora eletrônica mantém uma temperatura ajustada constante controlada da água misturada na saída. Apesar das variações na queda de pressão ou uso de água quente e fria ou variações na temperatura de entrada, a válvula misturadora do ponto de distribuição controla automaticamente a temperatura da água para o ponto de ajuste do projeto. Uma vez que a água sai da sala mecânica, válvulas de balanceamento com medidor de vazão controlam a vazão para garantir uma temperatura constante em cada um dos circuitos de ramal ou riser. Cada válvula de balanceamento possui um botão de ajuste. As taxas de fluxo são definidas manualmente da mesma forma em cada linha de recirculação. As válvulas de mistura de ponto de uso são usadas em cada instalação para evitar queimaduras, mesmo durante um ciclo de desinfecção. Este sistema pode operar com ou sem integração de automação predial.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacomm_plumbing_inst_wtr_htr_na_mkt
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • Data de publicação2022-06-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização