Os sistemas comerciais de recirculação de DHW são o mercado alvo para este sistema (¾” a 3”). No ponto de distribuição de água quente em um sistema de encanamento, a válvula misturadora eletrônica mantém uma temperatura ajustada constante controlada da água misturada na saída. Apesar das variações na queda de pressão ou uso de água quente e fria ou variações na temperatura de entrada, a válvula misturadora do ponto de distribuição controla automaticamente a temperatura da água para o ponto de ajuste do projeto. Uma vez que a água sai da sala mecânica, as válvulas de balanceamento térmico modulam o fluxo para garantir uma temperatura constante em cada um dos ramais ou alças de elevação. Cada válvula de balanceamento possui um botão de ajuste de temperatura. As taxas de fluxo modulam mais baixo em cada linha de recirculação à medida que atingem a temperatura definida, reduzindo o excesso de perda de calor na tubulação de recirculação. As válvulas de mistura de ponto de uso são usadas em cada instalação para evitar queimaduras, mesmo durante um ciclo de desinfecção. Este sistema pode operar com ou sem integração de automação predial.
Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.