Publicar produtos
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Traduzido por Google,

Características

  • Diafragma de borracha sintética PERMEX de alta resistência à cloramina com bypass filtrado linear e ação de limpeza de vórtice
  • O corpo da válvula, a tampa, o arremate e o batente de controle devem estar em conformidade com a classificação de liga ASTM para latão semi-vermelho
  • A válvula deve estar em conformidade com as seções aplicáveis do ASSE 1037.
  • Botão de substituição Cortesia Flush®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushometers_sloan-8186
  • Familia de productoFlushometers
  • Grupo de produtosUrinal Flushometer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011594
  • Nome ETIMElectronic toilet flusher
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Número OmniClass23-31 21 13
  • Título OmniclassWater Flush Urinals
  • Código CSI UniFormat IID2090
  • Título CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilidade da região

Ásia América do Norte América do Sul África