Publicar produtos
Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-lead Ball Valve - NA Market

Traduzido por Google,

As válvulas esfera de passagem completa em latão com baixo teor de chumbo da série NA108 são projetadas para aplicações de encanamento ou aquecimento e podem ser usadas para isolar uma variedade de válvulas Caleffi com conexões FNPT de 1/2" a 2". A válvula de isolamento é facilmente instalada nos lados de entrada e saída do corpo da válvula usando um niple de fechamento de baixo avanço. Alguns produtos estão disponíveis pré-montados com a válvula de isolamento da série NA108. Por exemplo, a válvula de balanceamento térmico Caleffi série 116 ThermoSetter™ pode ser encomendada completa com duas dessas válvulas de esfera, além de niples de fechamento de baixo avanço, adicionando um sufixo "001" ao número do código do pedido.

A série NA108 possui uma haste estendida que permite a operação se o corpo da válvula for isolado. Não há necessidade de adquirir uma extensão de haste separada e cara, que então deve ser instalada em campo entre o corpo da válvula e a manopla. A válvula possui uma haste à prova de explosão, sedes em PTFE, vedações de haste com anel de vedação duplo, esfera e haste de latão sem chumbo e alça em T de plástico térmico de poliamida.

A série NA108 pode ser usada com outros produtos, como as válvulas de balanceamento das séries Caleffi 130, 142 e 132A, instaladas em campo com niples de fechamento de baixo chumbo fornecidos separadamente.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • Materials:
    Valve Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500
    Ball and stem: low-lead brass C28500, Stem nut: steel (CL04), Seats (2): PTFE
    90° stop: hot rolled steel (DD11), O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer (FKM)
    Thrust washer and packing ring: PTFE
    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6), Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance:
    Suitable Fluids: water, glycol solutions, Max. percentage of glycol: 50%, Pressure rating: 600 WOG-150WSP
    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C), Shutoff performance: bubble tight
    Connections:
    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" & 2" NPT female inlet and outlet

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA108
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosOther
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado