Publicar produtos
Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market
Caleffi

Isolation Full-port Low-Lead Ball Valve Autosizing - NA Market

Traduzido por Google,
As válvulas esfera de passagem completa em latão com baixo teor de chumbo da série NA108 são projetadas para aplicações de encanamento ou aquecimento e podem ser usadas para isolar uma variedade de válvulas Caleffi em tubulações de 1/2 polegada a 2 polegadas. Esta família Revit dimensiona automaticamente a válvula para corresponder à tubulação na qual ela será colocada. A série NA108 possui uma haste estendida que permite a operação se o corpo da válvula for isolado. Não há necessidade de adquirir uma extensão de haste separada e cara, que então deve ser instalada em campo entre o corpo da válvula e a manivela. A válvula possui uma haste à prova de explosão, sedes em PTFE, vedações de haste com anel de vedação duplo, esfera e haste de latão sem chumbo e alça em T de plástico térmico de poliamida. Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.
Especificação
  • Materials

    Valve

    Body and end connection: high tensile strength forged low-lead brass C28500

    Ball and stem: low-lead brass C28500

    Stem nut: steel (CL04)

    Seats (2): PTFE

    90° stop: hot rolled steel (DD11)

    O-ring stem seals (2): nitrile butadiene rubber (NBR) & fluoro-elastomer(FKM)

    Thrust washer and packing ring: PTFE

    Black T-handle: polyamide thermal plastic (PA6.6)

    Handle top cap: acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

    Performance

    Suitable Fluids: water, glycol solutions

    Max. percentage of glycol: 50%

    Pressure rating: 600 WOG-150WSP

    Working temperature range: -4 – 366°F (-20 – 186°C)

    Shutoff performance: bubble tight

    Connections:

    Main connections: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2"& 2" NPT female inlet and outlet

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA108Auto
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado