Publicar produtos
PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market
Caleffi

PLUMBVENT™ Automatic Air Vent (Lead-free) - NA Market

Traduzido por Google,

Purgador de ar automático tipo flutuador projetado para purgar o ar da água em pontos altos na tubulação do sistema de encanamento. Exemplos de aplicações incluem risers, tanques de armazenamento de água quente sanitária e entradas de bombas do sistema de recirculação. O purgador de ar automático é instalado na posição vertical em partes do sistema onde se espera uma concentração de bolsas de ar. É fornecido completo com tampa higroscópica de segurança que fecha automaticamente a saída de ar em caso de contato com a água. Este respiradouro é certificado pelo ICC-ES para estar em conformidade com o Código Internacional de Encanamento (IPC), Código Residencial Internacional (IRC), Código Uniforme de Encanamento (UPC), Código Nacional de Encanamento do Canadá (NPC). É certificado pela ICC-ES para estar em conformidade com a norma NSF/ANSI/CAN 372-2011, Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 S.3874 (AB1953) e Vermont S152.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Automatic air vent.

    Compatible with plumbing systems.
    Hygroscopic cap (anti-drip).
    Lead-free brass body.

    Max working pressure: 150 psi
    Max discharge pressure: 90 psi
    Max discharge rate: 1.75x10-9 SCFM (50 Nl/min)
    Max working temp: 240°F

    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - 2011, Drinking Water System Components
    Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act, California Health and Safety Code 116875 S.3874 (AB1953)
    Reduction of Lead in Drinking Water Act and Vermont S152, certified by ICC-ES, file PMG-1360.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA5026
  • Familia de productoPLUMBING
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCVents
  • Código UNSPSC40101503
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlumbing
  • Código CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING