• Construção sem costura de uma peça.
• Funciona bem com tampas de alumínio Econo ou Vandalproof.
• Adequado apenas para telhado plano.
• Disponível nos tamanhos 1 ½”, 2”, 3”, 4” e 5”.
• Listado para atender aos padrões canadenses e norte-americanos pela QAI. Atende CSA B272 e IAPMO PS 64.
• Também disponível em TPO Direct Weld™.
042616
Etiquetas de produtos:
Chumbo de 2 lb, Chumbo de 3 lb, 5 em 1, 5 Pele, Pisca de Chumbo Ajustável, Pisca de Respiro, Pisca de Chumbo Personalizado, Pilha de Encanamento Personalizado, Tampão Econo, Flash Elétrico, Pisca de Tubo Elétrico, Pisca de Chumbo Plano, Pilha de Encanamento Isolado, Tampas de Chumbo , Pisca de Chumbo, Pisca de Chumbo de Chumbo, Rolos de Chumbo, Folhas de Chumbo, Pilha de Chumbo, Menzies Jack, Multi Flash, Pisca de Tubo, Pisca de Chumbo, Pisca de Piche, Pisca de Chumbo, Pisca de Chumbo, Pisca de Encanamento, Ventilação de Encanamento, Pisca de Ventilação de Encanamento, Pisca de Telhado, Pisca de inclinação, pilha girada, tampa de vandalismo, tampa à prova de vandalismo, pisca de ventilação, pilha soldada, cabo de raio X
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |