Publicar produtos
DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separator (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Traduzido por Google,

Em sistemas de controle de aquecimento e ar condicionado, a circulação de água contendo impurezas pode resultar em desgaste rápido e danos a componentes como bombas e válvulas de controle. Também causa bloqueios em trocadores de calor, elementos de aquecimento e tubulações, resultando em menor eficiência térmica dentro do sistema. O separador de sujeira remove essas partículas de sujeira, coletando-as em uma grande câmara de coleta da qual podem ser lavadas mesmo com o sistema em operação. Este dispositivo é capaz de remover com eficiência até as menores partículas, com perda de carga muito baixa. O separador magnético de sujeira DIRTMAG® remove impurezas ferrosas e não ferrosas continuamente, com poderosos ímãs removíveis que removem até 100% das impurezas ferrosas, incluindo magnetita, que podem se formar em um sistema hidrônico. O DIRTMAG® tem 2 ½ vezes o desempenho de remoção de um separador de sujeira padrão.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Epoxy resin coated steel body. 1" threaded NPT bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Working temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 10" are CRN registered.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA5465A-flanged-2-6
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC