Publicar produtos
DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market
Caleffi

DISCALDIRT® Air and Dirt Separators (2 - 6" ANSI flange, ASME/CRN) - NA Market

Traduzido por Google,

Os separadores de ar e sujeira são usados para remover continuamente o ar e os detritos contidos nos circuitos hidrônicos dos sistemas de aquecimento e resfriamento. A descarga de ar desses dispositivos é muito alta. Eles são capazes de remover automaticamente todo o ar presente no sistema até o nível de microbolhas. O separador de ar e sujeira DISCALDIRT® também remove quaisquer impurezas sólidas no sistema. As impurezas se acumulam na parte inferior do dispositivo e podem ser lavadas através da válvula de fechamento do dreno integral. A circulação de água totalmente desaerada e limpa permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruídos, corrosão ou danos mecânicos.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Air and dirt separator.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    Complete with:

    1" Bottom drain valve (code NA39753)

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32˚ - 270˚F

    Particle separation capacity: to 5 μm (0.2 mil)

    Air separation efficiency: up to 100% removal

    ASME and CRN registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Contact Caleffi for 14".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA546A-flanged-2-6
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-01-08
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC