Publicar produtos
DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market
Caleffi

DISCALDIRTMAG® - Magnetic Air and Dirt Separator, ASME (8-14") - NA Market

Traduzido por Google,

O separador magnético de ar e sujeira Caleffi DISCALDIRTMAG® incorpora três funções importantes para sistemas hidrônicos: separação de ar, separação de sujeira e separação de impurezas ferrosas. Um elemento de tela interna facilita a coalescência e a captura de microbolhas para facilitar a remoção automática de ar de alto desempenho, ao mesmo tempo em que causa a captura de partículas de detritos não ferrosos com tamanho de até 5 mícrons. Um poderoso campo magnético induzido por ímãs de neodímio de terras raras facilita a captura de impurezas ferrosas, como óxido de ferro, até o tamanho microscópico, proporcionando 2½ vezes o desempenho de remoção de impurezas ferrosas dos separadores padrão de ar e sujeira. O DISCALDIRTMAG economiza custos de instalação e manutenção do sistema, pois três dispositivos são combinados em um. Além disso, todos os detritos capturados são soprados pela válvula de purga sem deixar o sistema offline. A circulação de água totalmente desaerada e limpa permite que o equipamento opere em condições ideais, livre de ruídos, corrosão ou danos mecânicos.

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

Especificação
  • Air and dirt separator with three magnets.

    Epoxy resin coated steel body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Stainless steel mesh internal element.

    ANSI 150 flange connections.

    2" NPT male bottom drain connection.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA59600)

    Side drain valve (code 538402 FD)

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

    ASME registered.

    NA prefix indicates ASME tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors.

    Codes with the denotation of CRN indicate that the item is accepted and registered by the Canadian Registration Number (as defined by CSA B51 4.3). Vessels under 14" are CRN registered. Consult factory for CRN in size 14".

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNA546M-flanged-8-14
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-31
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 55 35
  • Título OmniclassLiquid Separators
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC