Publicar produtos
SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market
Caleffi

SEP4™ 4-in-1 Magnetic Hydraulic Separators, ASME/CRN (ANSI flange, 2-6") - NA Market

Traduzido por Google,

O separador combinado 4 em 1 Caleffi SEP4™ incorpora quatro funções importantes para sistemas hidrônicos: separação hidráulica, separação de ar, separação de sujeira e separação de impurezas ferrosas.
A geometria e o design exclusivos do separador fazem com que os circuitos primário e secundário conectados sejam desacoplados hidraulicamente para evitar a ocorrência de conflitos entre as bombas. Um elemento de tela interno facilita a coalescência e a captura de microbolhas para facilitar a remoção automática de alto desempenho, ao mesmo tempo em que causa a captura de partículas de detritos não ferrosos de até 5 mícrons de tamanho. Um poderoso campo magnético induzido por ímãs de neodímio de terras raras facilita a captura de impurezas ferrosas, como óxido de ferro, até o tamanho microscópico, proporcionando assim 2½ vezes o desempenho de remoção de impurezas ferrosas dos separadores de ar e sujeira padrão.
O SEP4™ economiza nos custos de instalação e manutenção do sistema, pois quatro dispositivos são combinados em um. Além disso, todos os detritos capturados são soprados através da válvula de purga sem a necessidade de desligar o sistema.

código-chave:549552A_end

código-chave:549052a_end

Visite bim.caleffi.com para se manter atualizado.

FAÇA o download no painel "DOWNLOAD" desta página, o Guia de instruções de conteúdo do Revit, para ajudar a entender o que há na família Revit e como selecionar as diversas opções disponíveis.

Especificação
  • Combination hydraulic, air, dirt and magnetic separator. ANSI B16.5 CLASS 150 RF flanged connections 2", 2½", 3", 4", 5” and 6”. Epoxy resin painted steel body with brass drywell for external removable neodymium rare-earth magnet, code F0000435 for 2", 2½", code 49684A for 3" to 6", included. 300 series stainless steel internal coalescing mesh. Vessel working temperature range of 32–220°F (0–105°C) with insulation, 32–270°F (0–132°C) without insulation. Water or glycol solution to 50% maximum. Max. working pressure 150 psi (10 bar). Air separation efficiency: 100% removal to microbubble level. Particle separation capacity: μm (0.2 mil). Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal. Supplied with: code 501502A automatic air vent with ¾" NPT female outlet connection and brass body VITON air vent seal and stainless steel air vent float. Code NA39589 brass body ¾" NPT female shut-off ball valve with T-handle for air vent. Code NA39753 lever-operated drain ball valve brass body with 1" NPT female connection for 2” to 4”, Code NA39588 lever-operated drain ball valve brass body with 1 ¼” NPT female connection for 5” and 6” sizes. Rigid closed cell expanded polyurethane foam shell insulation, for sizes 2” to 4”, with external embossed aluminum cover. The separator is designed and built in accordance Section VIII, Division 1 of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code and tagged and registered with the National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspector, and CRN registered, and stamped for 150 psi (10 bar) working pressure, with ASME U stamp.

    PLEASE download from "DOWNLOAD" panel on this page, the Revit Content Instruction Guide, to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSEP4FlangeInline
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosNorth America
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Classificação IFCVálvula
  • Nome UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Uniclass 2015 CódigoSs_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniclassValves
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC