Publicar produtos
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 de 5 estrelas4.3(21 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A mesa de ângulo é uma composição de 3 peças: base, estrutura de suporte e tampo. A base é um conjunto de dois módulos simétricos TPB de 15 mm. A estrutura de suporte é a união entre as bases e é construída em tubo de aço estrutural de 4 mm revestido a pó. O tampo é uma peça única em TPB de 10 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAngleTable
    • Familia de productoAngle Collection
    • Grupo de produtosTables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-09-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)3000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStreet and site tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS