Interruptor grande e fácil de operar O design redondo totalmente ativo de 6" requer força de atuação mínima. Construção durável em aço inoxidável. Montagem embutida ou em superfície Atende aos requisitos da ADA Interruptor SPST N/O aprovado pela UL/CSA, classificado para 3 amps @ 120V AC Acabamento: Aço escovado O design padrão de aço deve permitir a montagem em caixas elétricas de painel único ou, com placa adaptadora incluída de painel duplo e caixas 4x4. Gravado com cadeira de rodas e logotipo Push to Open em azul Os interruptores Camden totalmente ativos são projetados para controlar golpes elétricos, travas eletromagnéticas , e portas automáticas. Eles também podem ser usados para manobras, desvio de alarmes, solicitação de saída, funções temporizadas e muitas outras aplicações. Os interruptores são feitos para uso de alta frequência, para ambientes internos e externos. Os interruptores Camden são versáteis e podem ser fornecido em diversas configurações e acabamentos, para atender qualquer aplicação comercial, industrial ou residencial.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |