Barra antipânico Inther STD para montagem em superfície em portas de emergência. Esta barra antipânico foi submetida a rigorosos testes de certificação, suportando 200.000 ciclos de abertura e fechamento da porta e atendendo aos padrões de resistência ao fogo. Este modelo de barra antipânico foi projetado para ser montado na folha ativa da porta, utilizando um sistema clássico de barra de pressão. Possui travamento automático e não requer fechadura de embutir na porta. Barra de pressão opcional de 1400 mm disponível em todos os acabamentos. Não inclusa; vendida separadamente. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Aço Inoxidável 304, Prata, Preto-Vermelho e Preto-Verde.
Especificação
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves and compatible with both left- and right-hand opening. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.The device features a classic push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and incorporates a handle (push bar with integrated grip) for operation. An optional 1400 mm bar is available for all finishes (sold separately).Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304, Silver, Black-Green, and Black-Red.