Interruptor de combinação de grupo duplo totalmente ativo Construído em aço inoxidável. Apresenta nosso acabamento polido exclusivo, design durável de 4 pinos e amortecedores de borracha para operação suave e silenciosa. A combinação de grupo duplo inclui interruptor de chave com manutenção SPST (ligar/desligar) Compatível com ADA Força de atuação mínima O interruptor de chave ativa/desativa facilmente o interruptor de pressão. Acabamento: Aço inoxidável escovado com classificação padrão de 6AMP @ 30VDC (cilindro de encaixe vendido separadamente). Gravado com o logotipo PUSH TO OPEN em preto, os interruptores combinados Camden são projetados para controlar golpes elétricos, fechaduras eletromagnéticas e portas automáticas. O interruptor de chave pode ser usado para entrada após o expediente em um aplicativo de apartamento ou para ligar/desligar uma porta automática. Eles também podem ser usados para manobras, desvio de alarmes, solicitação de saída, funções temporizadas e muitas outras aplicações. Os interruptores são feitos para uso de alta frequência para ambientes internos e externos.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |