Publicar produtos
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Traduzido por Google,

    As estações de controle de botões industriais Camden para uso interno são projetadas para controlar as portas de embarque. As estações da série CI-PB são fornecidas completas com invólucros com classificação NEMA e contatos com classificação de 240 VCA para serviço pesado. Esses interruptores de controle são listados pela UL e certificados pela CSA.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Familia de productoDoor
    • Grupo de produtosControls
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)5.5
    • Largura (polegadas)2
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)0.63
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Código CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories