Publicar produtos
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER
CTG 63 DOOR CLOSER

    CTG 63 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    O fecho de porta Inther CTG 63 foi projetado para portas padrão e RF com peso de até 60 kg e ângulo máximo de abertura de 180°. Disponível sem sistema de retenção, oferece força de travamento e velocidade de fechamento ajustáveis. Este modelo de fecho de porta possui mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 950 mm. Além disso, atende às especificações da norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. O CTG 63 é um fecho de porta de fácil instalação, adequado para montagem em superfície em portas padrão, no lado de abertura.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer with slide arm system, designed for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 60 kg and 950 mm width, with a maximum opening angle of 180°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring stable and reliable performance under temperature variations.The closer provides a fixed closing force EN 3, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Designed without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Suitable for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicactg-63-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTG
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories