Publicar produtos
Axial Wallmount Fan, WPH Series

Axial Wallmount Fan, WPH Series

4.6 de 5 estrelas4.6(12 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 16000 - 41759 cfm
  • SP máximo: 0,25" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Seis hélices de aço para serviço pesado com lâminas, tamanhos de 42" a 54".
  • Todas as hélices não são sobrecarregadas.
  • Todas as hélices são balanceadas com precisão.
  • Os rolamentos são pré-lubrificados e instalados em uma carcaça de mancal.
  • Rolamentos resilientes montados e classificados como L-50 com vida útil de 200.000 horas.
  • O orifício da carcaça é laminado profundo e simplificado para um desempenho eficiente.
  • As estruturas de suporte são feitas de tubos de aço de parede pesada.
  • O acabamento padrão é epóxi acrílico cinza.
  • O ventilador pode operar em qualquer posição.

    OPÇÕES
  • Amortecedor para Serviço Pesado
  • Caixa de parede
  • Guarda Traseira
  • Capuz do Tempo com Guarda
  • Interruptor de desconexão

    CERTIFICAÇÕES
    A CaptiveAire Systems, Inc. certifica que os Modelos WPH42-CA a WPH54-CA aqui mostrados estão licenciados para ostentar o selo AMCA. As classificações apresentadas são baseadas em testes e procedimentos realizados de acordo com a Publicação 211 e 311 da AMCA e atendem aos requisitos do Programa de Classificação Certificado AMCA.

    Os modelos WPH42-CA a WPH54-CA são ETL listados sob os números de arquivo 3049729-002 e estão em conformidade com UL705 (elétrico). Normas e CSA Std C22.2, Nº 113.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-003
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAxial Fans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    América do Norte