Publicar produtos
Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, ND-2 Series

3.7 de 5 estrelas3.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Série ND-2 com acessório PSP/ACPSP

ATUALIZAR:

  • Adicionada opção de luz PSP
  • Adicionados modelos de 78" de largura
  • Espessuras de linha aprimoradas
  • Visualizações de programação adicionadas


  • Capô Somente Exaustão com Plenum(s) de Fornecimento
    O exaustor de ventilação de baixo CFM Tipo I da CaptiveAire é listado pela ETL para uso em temperaturas de superfície de cozimento de 450°F, 600°F e 700°F. O plenum de alimentação frontal fornece até 80% de ar de reposição.
    Oferecendo um pacote totalmente integrado, pré-projetado para desempenho ideal

    VANTAGENS
    • Taxas de fluxo de exaustão superiores
    • Listado ETL: Listado ETL para os padrões de segurança canadenses, Listado para Saneamento ETL e construído de acordo com a NFPA 96
    • Design Frontal
    • Construção em aço inoxidável
    • Pré-fiação na fábrica: iluminação pré-fiada de fábrica para iluminar a superfície de cozimento
    • Folga para Combustíveis: Folga integral opcional para sistema de redução de combustíveis para atender aos requisitos da NFPA 96
    • Controles montados na face: interruptores de controle de ventilador e luz listados ETL opcionais montados embutida e pré-cabeados por meio de passagem elétrica
    • Captura e Contenção: Captura e contenção excepcionais de vapores de cozimento. Isso é feito com o "triângulo" de assinatura ND na frente da área de captura do capô e o design "em forma de C" da área de captura do capô
    • Direciona o ar de reposição para a área de captura do capô: Uma grande porcentagem do ar de reposição descarregado do plenum de suprimento perfurado frontal (PSP) é direcionado para a área de captura do capô
    • Distribuição uniforme do ar de reposição em todo o comprimento do capô: O plenum de suprimento perfurado (PSP) fornece o ar de reposição uniformemente ao longo do comprimento do capô


    Média Temperatura da superfície de cozimento (°F)/ Configuração das superfícies de cozimento Exaustão CFM/Ft. Suprimento Sugerido CFM/Ft. via Plenum de Fornecimento Frontal 450°F - Fornos, Vaporizadores, Chaleiras, Fogões Abertos, Chapas, Fritadeiras Capuz de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas 150
    300120
    240600°F - Grelhadores a Gás, Grelhados Elétricos, Woks Coifa de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas 200
    400160
    320700°F - Grelhadores de Mesquite, Grelhadores a Carvão, Grelhados de Transporte a Gás, Aparelhos de Queima de Madeira Coifa de Parede Única
    2 Coberturas de Parede Costas com Costas 250
    500200
    400*Fornecimento CFM/Ft. Consulte o representante da fábrica se forem necessários valores mais altos


    OPÇÕES
    • Armário de utilidades
    • Painéis de gabinete: Construído em aço inoxidável... canal de montagem soldado na fábrica ao capô para instalação em campo de painéis com mais de 11" de altura... abaixo de 11", soldado de fábrica e instalado integralmente nas extremidades frontais do capô... dimensionado para estender de capô de cima para o teto, tubo de fechamento e peças suspensas
    • Painéis de extremidade: Devem ser usados para maximizar o desempenho do exaustor e eliminar os efeitos de correntes de ar cruzadas na cozinha... unidades construídas em aço inoxidável e dimensionadas de acordo com a largura do exaustor e o equipamento de cozimento. Bordas expostas com bainha para segurança e rigidez
    • Exaustão Separada e/ou Ventiladores de Ar de Compensação
    • Sistema de supressão de incêndio: Sistema de supressão de incêndio pré-encanado UL 300...Personalizado para sua linha de equipamentos de cozinha
    • Controles Elétricos: Controles listados ETL... Interruptores montados na face
    • Iluminação:
      Incandescente embutida
      Fluorescente embutida
      Fluorescente Compacto
      CONDUZIU
      LED embutido
      Halogênio
    CERTIFICAÇÕES
      O modelo de acessório ND-2 com PSP/ACPSP foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos americano e canadense amplamente reconhecido (consenso), que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de revisão periódica inspeções de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.

      Os modelos ND-2 com acessório PSP/ACPSP são ETL listados sob o número de arquivo 3054804-001 e estão em conformidade com os padrões UL710, ULC710 e ULC-S646.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacaptiveaire-032
      • Familia de productoHVAC
      • Grupo de produtosHood and Ventilation Equipment
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2012-01-10
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
      • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
      • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
      • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
      • Número OmniClass23-33 00 00
      • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
      • Código CSI UniFormat IID30
      • Título CSI UniFormat IIHVAC