Publicar produtos
Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

Heat & Condensate Exhaust Only Vent Hood, VHB Series

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Série VHB

Exaustor de Calor e Condensado

A Série VHB é a coifa Premier Type II, Exhaust Only da CaptiveAire para ser usada sobre equipamentos que não produzem vapores carregados de graxa. As coifas tipo II são usadas para aplicações de condensação ou remoção de calor.

VANTAGENS
  • Taxas de fluxo de exaustão superiores:
  • Construção: Coifa de parede simples fabricada em aço inoxidável Tipo 304, polimento nº 3 ou nº 4, em todas as superfícies expostas quando usado em aplicações de condensação. Aço inoxidável tipo 430, polimento nº 3 ou nº 4 disponível quando usado para aplicações de calor. Ângulos de suspensão pré-perfurados em cada extremidade do capô. Conjunto adicional fornecido para capuzes com mais de 12'.
  • Aplicações de condensado: Calha de perímetro integral de 4 lados e um padrão de dreno para exaustão de alta umidade.
  • Prazos de entrega e custos de envio reduzidos: Produzido em uma linha de montagem de alto volume em uma das cinco instalações de fabricação para reduzir os prazos de entrega e os custos de envio.
  • Construção REM opcional: Duas opções disponíveis quando são necessários defletores de condensação removíveis para aplicações de condensado pesado. Projetos disponíveis para configuração de um ou dois defletores para coletar e drenar a condensação para a calha.
  • Construção de parede dupla opcional: Parede dupla frontal usada quando são necessários interruptores na face do exaustor e/ou luzes são desejadas. O defletor mecânico fornece uma perseguição de fiação integrada para o posicionamento ideal de controles e tomadas elétricas na face frontal do capô.
  • Luzes opcionais: Luzes incandescentes, LED e fluorescentes estão disponíveis.
  • Ar de reposição opcional: Até 80% de ar de reposição pode ser fornecido através de plenums frontais e/ou laterais opcionais (Acessório PSP).
  • Painéis de gabinete opcionais: Construído em aço inoxidável. Dimensionado para se estender do topo do capô ao teto, incluindo o tubo e as peças suspensas.

ATUAÇÃO
Configuração Exaustão de Carga Leve CFM/pé Exaustão de Carga Pesada CFM/pé Parede e ilha de 1 peça 100 150

CERTIFICAÇÕES
    O modelo VHB foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos amplamente reconhecido (consenso) dos EUA e Canadá, que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de revisão periódica inspeções de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.

    Os modelos VHB são ETL listados sob o número de arquivo 3186625SAT-001 e estão em conformidade com os padrões UL710, ULC710 e ULC-S646.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-042
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosHood and Ventilation Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC