Publicar produtos
Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

Sloped Wall Canopy Exhaust Hood with Perforated Supply Plenum, SND-2 Series

3.3 de 5 estrelas3.3(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Série SND-2

Capuz de dossel inclinado Premier da CaptiveAires
A série SND-2 é um exaustor de dossel de parede inclinado tipo I para uso em temperaturas de superfície de cozimento de 400°F e 600°F. O dossel inclinado é a escolha ideal de capô para alturas de teto baixas.

VANTAGENS
  • Taxas de fluxo de exaustão superiores
  • Listado ETL: Listado ETL para uso em temperaturas de superfície de cozimento de 400°F e 600°F, o que oferece flexibilidade no projeto de sistemas de ventilação da cozinha. ETL Listado nos padrões de segurança dos EUA e Canadá, ETL Sanitation Listed e construído de acordo com a NFPA 96.
  • Captura e Contenção: A frente rígida isolada de parede dupla possui design aerodinâmico que reduz o calor radiante na cozinha, evita a condensação e fornece captura e contenção excepcionais de vapores de cozimento. A assinatura "defletor mecânico" na parte frontal da área de captura do capô está disponível apenas no modelo dianteiro de 18".
  • Design conveniente: a iluminação pré-fiada de fábrica para iluminar a superfície de cozimento é acessível a partir da parte inferior do exaustor. Ângulos de suspensão pré-perfurados em cada extremidade do capuz e conjunto adicional fornecido para capuzes com mais de 12'.
  • Construção: Aço inoxidável polido no interior e exterior da frente melhora a estética. Cantos frontais totalmente soldados e polidos. Fabricado em aço inoxidável Tipo 430 com opção de Tipo 304 disponível. Frente inclinada para aplicações de teto baixo.
  • Extração de graxa: Todos os exaustores vêm de fábrica com filtros defletores de aço inoxidável e uma calha profunda para graxa que permite uma limpeza fácil. Sistema de drenagem de graxa com copo removível de 1/2 litro para facilitar a limpeza.

ATUAÇÃO
Média Temperatura da superfície de cozimento (°F) Configuração mín. Exaustão CFM/pés 400°F - Fornos, Vaporizadores, Chaleiras, Fogões Abertos, Chapas, Fritadeiras Capuz de Parede Única
2 Coberturas de Parede Costas com Costas 228
456600°F - Churrasqueiras a Gás, Churrasqueiras Elétricas Cobertura de Parede Única
2 Coberturas de Parede Costas com Costas 294
588 *Dimensão de Duto Recomendado: Exaustão - Baseado em 1500 FPM


OPÇÕES
  • Armário utilitário Listado para montagem lateral integral e fabricado com o mesmo material do capô. O gabinete pode abrigar o sistema de supressão de incêndio listado e os controles elétricos pré-cablados listados.
  • Plenum de alimentação perfurado frontal: Fornece ar de reposição de baixa velocidade para a cozinha e é descarregado na frente do exaustor. Placas difusoras perfuradas permitem uma distribuição de ar uniforme e o riser de suprimento inclui um amortecedor de volume para fácil balanceamento. Plenums de alimentação perfurados laterais podem ser adicionados para otimizar o fluxo de ar, se necessário.
  • Painéis de gabinete: Construído em aço inoxidável. Dimensionado para se estender do topo do capô ao teto, incluindo o tubo e as peças suspensas.
  • Painéis Finais: Devem ser usados para maximizar o desempenho do exaustor e eliminar os efeitos das correntes de ar cruzadas na cozinha. unidades construídas em aço inoxidável e dimensionadas de acordo com a largura do exaustor e o equipamento de cozimento. Bordas expostas com bainha para segurança e rigidez.
  • Exaustores separados e/ou de ar de reposição Exaustores individuais listados pela ETL e ventiladores de suprimento de ar e freios disponíveis.
  • Sistema de supressão de incêndio: Sistema de supressão de incêndio UL 300.
  • Iluminação: Incandescente embutida, Fluorescente embutida, Fluorescente compacta, LED embutida, Halogênio
  • Tecnologia de autolimpeza opcional: O sistema limpa a graxa do plenum e parte do duto com o ciclo diário de pulverização de água quente.
  • Proteção CORE opcional: O sistema de proteção contra incêndio CORE é um sistema automático de supressão de incêndio pré-projetado que é listado pela ETL na norma UL 300. O sistema de proteção CORE foi projetado para fornecer cobertura primária para equipamentos de ventilação, incluindo exaustores, dutos, plenum e filtros.

CERTIFICAÇÕES
    O modelo SND-2 foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos amplamente reconhecido (consenso) dos EUA e Canadá, que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de revisão periódica inspeções de acompanhamento da fábrica para verificar o desempenho contínuo.

    Os modelos SND-2 são ETL listados sob o número de arquivo 3054804-001 e estão em conformidade com os padrões UL710, ULC710 e ULC-S646.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-043
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosHood and Ventilation Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC