Publicar produtos
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)
X-TEND CXS (cable mesh)

    X-TEND CXS (cable mesh)

    Traduzido por Google,

    Carl Stahl X-TEND CXS é um inovador sistema de malha de cabos de aço inoxidável que se destaca por seus rápidos prazos de entrega e fácil automontagem. Aqui estão as principais vantagens:

    Tempos de entrega rápidos

    Os kits CXS estão disponíveis em estoque em comprimentos de 5, 10, 15, 20 e 25 metros.

    Rolos de rede em comprimentos de 100 e 150 metros também estão disponíveis rapidamente.

    Por meio do inventário, os projetos podem ser implementados rapidamente.

    Montagem simples

    São necessárias apenas duas ferramentas: cortador de corda e ferramenta de crimpagem.

    Os kits CXS podem ser instalados de forma fácil e rápida como preenchimento de corrimão.

    Alturas de rede flexíveis e escaláveis, ajustando o ângulo de abertura da rede de 50 a 70°.

    Painéis de rede personalizados para fácil instalação no canteiro de obras.

    Além disso, o X-TEND CXS oferece alta flexibilidade por meio de vários tamanhos de malha, alturas de rede e resistências de corda. A rede de aço inoxidável robusta e durável é adequada para uso interno e externo, combinando segurança com design atraente.

    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
    • More information available on our website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicax-tend-cxs-cable-mesh
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento