Publicar produtos
SecurShield HD RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD RapidLock Polyiso Insulation
SecurShield HD RapidLock Polyiso Insulation

    SecurShield HD RapidLock Polyiso Insulation

    Traduzido por Google,

    O sistema de cobertura RapidLock (RL) da Carlisle é um método revolucionário de fixação de membranas que proporciona um sistema totalmente aderido sem o uso de adesivos. O RapidLock é um sistema de fixação tipo gancho e laço, desenvolvido com a tecnologia VELCRO® Brand Securable Solutions. As placas de isolamento da Carlisle atuam como ganchos, enquanto as membranas FleeceBACK atuam como laços, criando o primeiro sistema de fixação totalmente aderido e sem adesivos do mercado. O painel de isolamento rígido para telhados SecurShield HD RapidLock Polyiso da Carlisle é composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de alta densidade e células fechadas, laminado a uma manta de fibra de vidro revestida de alto desempenho (CGF). O RapidLock proporciona um sistema de cobertura totalmente aderido, sem VOCs (compostos orgânicos voláteis) ou restrições de temperatura de instalação.

    Características e benefícios

    • Permite a fixação da membrana sem adesivo.
    • Proteção excepcional contra granizo, tráfego no telhado, mofo e umidade.
    • ASTM C1289, Tipo II, Classe 4, Grau 1 (máx. 109 psi)
    Especificação
    • Panel Characteristics

      • Panel size: 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm)
      • Panel thickness: ½" (13 mm)
      • Weight: 0.384 lbs/sq. ft.; 12.3 lbs (5.58 kg) per 4' x 8' panel

      Codes and Compliances

      • ASTM C1289, Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi max.)
      • International Building Code (IBC) Section 2603
      • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
      • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNav)
      • California Codes of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418»CAN/ULC S704, Type 3, Class 2
      • Florida Building Code Approval

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasecurshield-hd-rapidlock-polyiso-insulation
    • Familia de productoRoofing-Products
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliisocianorato PIR
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCTelhado
    • Código ETIMEC000406
    • Nome ETIMThermal insulation
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_65
    • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19 11
    • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation