Publicar produtos
SecurShield Polyiso Insulation

SecurShield Polyiso Insulation

Traduzido por Google,

O SecurShield Polyiso é um painel rígido de isolamento para telhados composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado durante o processo de fabricação a revestimentos de fibra de vidro de alto desempenho (CGF). A tecnologia ReadyFlash® é um recurso padrão do SecurShield Polyiso que permite ao instalador controlar o tempo de evaporação do adesivo, escolhendo o lado do painel isolante onde o adesivo será aplicado. O ReadyFlash apresenta um revestimento de fibra de vidro escuro (CGF) em um lado do painel isolante e um revestimento de fibra de vidro claro no outro. Utilizando a energia solar, o revestimento escuro acelera a evaporação do adesivo, enquanto o revestimento claro a retarda.

Características e benefícios

  • Obtém a classificação UL Classe A para lajes combustíveis com 2,54 cm (1") de espessura sem a necessidade de uma manta corta-fogo ou placa de gesso de cobertura – *Inclinação máxima do telhado: 1,27 cm (½"): 30,48 cm (12")
  • O revestimento premium melhora a resistência ao fogo, à umidade e a estabilidade dimensional.
  • A excelente aderência ao núcleo de espuma melhora o desempenho em relação à resistência ao vento.
  • Maior valor R por polegada de isolamento disponível comercialmente
Especificação
  • Panel Characteristics

    • Available in 4' x 4' (1220 mm x 1220 mm) and 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm) panels in thickness of ½" (13 mm) to 4.0" (102 mm)

    Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi), Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603»UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM® Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418»CAN/ULC S704, Type 2, Class 3 (20PSI), Type 3, Class 3 (25PSI)
    • Florida Building Code Approval
    • NOTE: Please be aware the Federal Specification HH-I-1972/GEN has been replaced.

    Carlisle SynTec Systems’ focus has always been innovation – Innovation to solve problems, improve performance, reduce labor, and above all, improve sustainability. Carlisle is committed to driving sustainable and efficient processes in the design and manufacturing of our products.

    • Zero ozone-depleting components, HFC- and HCFC-free formulation»CDPH Compliant for maximum allowable concentrations of target VOCs
    • Up to 56.9% recycled content by weight (36.6% post-consumer/20.3% pre-consumer)
    • Contributes to LEED® and Green Globes certification requirements
    • End-of-life jobsite disposal options available for re-use/re-purposing
    • Carlisle Polyiso Roof Insulation and HD Cover Board EPDs available
    • PIMA Quality MarkCM Certification Program participant for Long-Term Thermal R-values (LTTR)»Highest R-value per inch providing maximum energy savings and CO2emissions avoidance

    Polyiso Eco Ready (Optional)

    • 5% bio-content option available (for 2.0" and 2.6" thicknesses)
    • Contributes to carbon reduction initiatives via mass balance approach under ISCC PLUS compliance

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasecurshield-polyiso-insulation
  • Familia de productoRoofing-Products
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_63_66
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam boards
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation