Publicar produtos
SecurShield RapidLock Polyiso Insulation

SecurShield RapidLock Polyiso Insulation

Traduzido por Google,

O sistema de cobertura RapidLock (RL) da Carlisle é um método revolucionário de fixação de membranas que proporciona um sistema totalmente aderido sem o uso de adesivos. O RapidLock é um sistema de fixação tipo gancho e laço, desenvolvido com a tecnologia VELCRO® Brand Securable Solutions. As placas de isolamento da Carlisle atuam como ganchos, enquanto as membranas FleeceBACK atuam como laços, criando o primeiro sistema de fixação totalmente aderido e sem adesivos do mercado. O painel de isolamento rígido para telhados SecurShield RapidLock Polyiso da Carlisle é composto por um núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas, colado em ambos os lados a revestimentos de fibra de vidro (CGF). O RapidLock proporciona um sistema de cobertura totalmente aderido, sem VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) ou restrições de temperatura de instalação.

Características e benefícios

  • Permite a fixação da membrana sem adesivo.
  • O revestimento premium melhora a resistência ao fogo, à umidade e a estabilidade dimensional.
  • Sem componentes que destroem a camada de ozono, sem CGC e sem HCFC.
  • Aprovado para aplicação direta em decks de aço.
Especificação
  • Panel Characteristics

    • Panel size: 4' x 8' (1220 mm x 2440 mm)
    • Weight: 0.397 lbs/sq. ft.; 12.7 lbs (5.77 kg) per 4' x 8' panel»R-Value = 5.7 per inch
    • Panel thickness: 2" and 2.6"

    SecurShield Codes and Compliances

    • ASTM C1289, Type II, Class 2, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems (refer to UL Roof Materials’ system directory)
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions (refer to FM RoofNavSM)
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certification with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance (LTTR) values
    • CAN/ULC S704, Type 2 & 3, Class 2
    • Florida Building Code Approval
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasecurshield-rapidlock-polyiso-insulation
  • Familia de productoRoofing-Products
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-08-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliisocianorato PIR
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCTelhado
  • Código ETIMEC000406
  • Nome ETIMThermal insulation
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_31_28_65
  • Uniclass 2015 DescriçãoPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19 11
  • Título OmniclassSlab and Board Thermal Insulation