Publicar produtos
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile
MARMOSMART Ceramic Tile

    MARMOSMART Ceramic Tile

    4.9 de 5 estrelas4.9(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A coleção Marmosmart expande a gama de Casalgrande Padana com superfícies finas de efeito mármore com veios profundos, contrastes de tons harmoniosos e cores brilhantes banhadas em luz. A solução perfeita para novas composições de pisos e paredes. Você pode escolher entre nove texturas, seis tamanhos e três acabamentos complementares que garantem uma experiência tátil autêntica. O porcelanato Marmosmart traz cores harmoniosas e sofisticação a qualquer ambiente, fazendo com que o clássico e o contemporâneo se encontrem.

    Especificação
    • A porcelain stoneware collection inspired by the beauty of natural marble.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x90-45x90-90x270

      Thicknesses: 6-9mm

      Colours:  9 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-marmosmart-ceramic-tile-Marble-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosMarble effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring