Publicar produtos
CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

CAST LED Perimeter Light (*CPL1)

Traduzido por Google,
Nova abordagem de baixo custo para segurança de perímetroRecebeu seis grandes prêmios do setor

“A combinação de LEDs de baixa potência e faixa de tensão extremamente ampla permite que a iluminação do perímetro funcione até 500 pés por fio de baixa tensão.”

Descrição

Um sistema de iluminação de segurança de baixa tensão composto por luminárias LED robustas e uma fonte de alimentação confiável. Montadas em postes de vedação, estas luzes são simples e rápidas de instalar e consomem uma fração da energia da iluminação de segurança tradicional. Também pode ser usado em qualquer aplicação de iluminação onde sejam necessários cabos longos (como caminhos arborizados e pilares). Essas luminárias têm inúmeras aplicações para uma variedade de usuários finais em instalações permanentes e temporárias.

Formulários
  • Propriedades Comerciais e Municipais para iluminar perímetros ou caminhos longos
  • Perímetros do Aeroporto
  • Fornecedores de energia para usinas e subestações
  • Parques públicos
  • Áreas residenciais onde os perímetros precisam de segurança adicional, mas devem cumprir as rígidas ordenanças de céu escuro
  • Militar - para instalações permanentes e configurações de implantação rápida
  • Fornecedores de cerca temporária
  • Provedores de eventos
  • Empresas de construção para proteger canteiros de obras
  • Estações de Socorro e Socorro
  • Aplicação da lei para proteger cenas de acidentes e crimes
Características
  • Rápido retorno do investimento - pode substituir os holofotes de alta potência
  • Fornece iluminação sem brilho para câmeras de segurança e guardas
  • Cada luminária montada em poste com braçadeira de sela de 2 parafusos e caixa de junção embutida projetada para iluminar uma área de 30 pés. seção da cerca.
  • LED's White Cree para exteriores com uma vida útil prevista de 60.500 horas (10 anos).
  • Todos os componentes protegidos contra poeira e umidade - impermeáveis a danos físicos. Construção de metal fundido inquebrável.
  • A baixa tensão elimina o risco de choque elétrico.
  • Faixa de tensão de entrada extremamente ampla - de 12 a 24 volts.
  • Um único fio de 24 V alimenta 17 luzes para iluminar 500 pés de cerca por menos de US$ 100 por ano de custo de energia.
  • Compatível com céu escuro - as luminárias com corte total não contribuem para a poluição luminosa e a invasão de luz.
Outros componentes CAST Perimeter Lighting System™
  • Transformador de iluminação de perímetro CAST (300W) (CPT300)
    Este transformador de 24 volts, 300VA(W), é um transformador robusto de aço inoxidável com capacidade suficiente para alimentar 17 luzes de perímetro para iluminar uma seção de cerca de 500 pés.
  • Fio de grau marítimo revestido de estanho CAST No-Ox™
    Disponível em uma variedade de bitolas e comprimentos, este fio é altamente resistente à corrosão com garantia de 25 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacast-lighting-cpl1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSecurity Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança