Publicar produtos
CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

CAST LED Perimeter Wall Pack Light (*CPWP1)

Traduzido por Google,
Nova abordagem de baixo custo e eficiência energética para iluminação de parede ou pós-montadaA segunda entrada na premiada série de luz de perímetro

“A combinação de LEDs de baixa potência e faixa de voltagem extremamente ampla permite que longas cadeias de Wall Packs iluminem perímetros de edifícios e caminhos.”

Descrição

Um sistema de iluminação de segurança de baixa tensão composto por luminárias LED robustas e uma fonte de alimentação confiável. Montadas em paredes ou postes (com ou sem caixas de junção), estas luzes são simples e rápidas de instalar e consomem uma fração da energia da iluminação de segurança tradicional. Essas luminárias têm inúmeras aplicações para uma variedade de usuários finais em instalações permanentes e temporárias.

Formulários
  • Propriedades Comerciais, Municipais e Residenciais para iluminar perímetros ou caminhos de construção
  • Decks e docas
  • Grades e escadas
  • Parques públicos
Características
  • Rápido retorno do investimento - pode substituir as luzes de parede de alta potência
  • Fornece iluminação sem brilho para câmeras de segurança e guardas
  • Cada acessório pode ser montado em uma caixa de junção padrão ou diretamente em uma parede ou poste.
  • LED's White Cree para exteriores com uma vida útil prevista de 60.500 horas (10 anos).
  • Todos os componentes protegidos contra poeira e umidade - impermeáveis a danos físicos. Construção de metal fundido inquebrável.
  • A baixa tensão elimina o risco de choque elétrico.
  • Faixa de tensão de entrada extremamente ampla - de 12 a 24 volts.
  • Um único fio de 24V alimenta 17 luzes para iluminar 500 pés de parede ou caminho por menos de US$ 100 por ano de custo de energia.
  • Compatível com céu escuro - a luminária de corte total não contribui para a poluição luminosa e a invasão de luz.
Outros componentes CAST Perimeter Lighting System™
  • Transformador de Iluminação Perimetral CAST (300VA) (CPT300)
    Este transformador de 24 volts, 300VA(W), é um transformador robusto de aço inoxidável com capacidade suficiente para alimentar 17 luzes de perímetro para iluminar uma seção de cerca de 500 pés.
  • Transformador de iluminação de perímetro CAST (600VA) (CPT600)
    Este transformador de 24 volts, 600VA(W), é um transformador robusto de aço inoxidável com uma única tomada com capacidade suficiente para alimentar 17 luzes de perímetro para iluminar uma seção de cerca de 500 pés.
  • Fio de grau marítimo revestido de estanho CAST No-Ox™
    Disponível em uma variedade de bitolas e comprimentos, este fio é altamente resistente à corrosão com garantia de 25 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacast-lighting-cpwp1
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosSecurity Lighting
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Emergência e segurança