Publicar produtos
G3520H (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520H (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520H (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set
G3520H (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set

    G3520H (50Hz) 2500ekw Natural Gas Generator Set

    Traduzido por Google,

    A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Variando de 50 a 4.050 ekW (50 a 4.500 kVA) em uma única unidade, nossos grupos geradores a gás são fáceis de selecionar, permitir e instalar. Nossos grupos geradores a gás industriais e comerciais são comprovados para operação confiável com uma ampla gama de combustíveis gasosos, incluindo gás natural, biogás de aterros sanitários e digestores, gás de carvão, propano e combustíveis alternativos. Construímos sistemas de energia duráveis e de baixo custo de ciclo de vida que integramos com controles, sistemas de exaustão, trem de combustível, skids combinados de resfriamento e aquecimento e aparelhagem.

    GERADORES DE GÁS - ENERGIA CONTÍNUA, PRIME OU STANDBY
    Para serviço de energia contínua, principal ou de reserva, os grupos geradores a gás comerciais e industriais Cat fornecem energia confiável, limpa e econômica – mesmo nas condições mais exigentes. Cada grupo gerador a gás Cat é projetado, projetado e fabricado para um desempenho ideal. Todos os componentes principais são testados individualmente; e uma vez que o grupo gerador é montado, a unidade completa é testada em e acima de 100% da carga nominal para operação e segurança.

    Um grupo gerador da marca Cat oferece uma enorme vantagem sobre todas as outras marcas: todos eles vêm com o serviço especializado e suporte abrangente de seu revendedor Cat® próximo. Começa com a entrega imediata e continua ao longo da vida do grupo gerador a gás.

    Especificação
    • Generator Set Package 

      • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      EMCP 4 Control Panels

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site-specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGas-Generator-G3520H-50Hz
    • Familia de productoGas Generator Sets
    • Grupo de produtos50 Hz Generators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2464
    • Largura (mm)2184
    • Profundidade (mm)7671
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Kg)24800
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCGas generators
    • Código UNSPSC26111604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 15 13
    • Título OmniclassGas Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte