Publicar produtos
CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

CG132B-8 (60Hz) 400 kW Gas Generator Set

Traduzido por Google,

A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Se você precisar de um grupo gerador a gás com 50 a 10,00 ekW de potencial de energia, ficará tranquilo sabendo que nossos grupos geradores a gás são construídos de acordo com padrões de classe mundial, para alta eficiência, baixo consumo de combustível e emissões globais observância. Os Grupos Geradores a Gás Cat® vêm em uma variedade de opções para atender às suas necessidades de energia - portanto, selecionar o grupo gerador a gás certo para sua aplicação e instalá-lo é simples.

GERADORES DE GÁS - ENERGIA CONTÍNUA, PRIME OU STANDBY
Para serviço de energia contínua, principal ou de reserva, os grupos geradores a gás comerciais e industriais Cat fornecem energia confiável, limpa e econômica – mesmo nas condições mais exigentes. Cada grupo gerador a gás Cat é projetado, projetado e fabricado para um desempenho ideal. Todos os componentes principais são testados individualmente; e uma vez que o grupo gerador é montado, a unidade completa é testada em e acima de 100% da carga nominal para operação e segurança.

Um grupo gerador da marca Cat oferece uma enorme vantagem sobre todas as outras marcas: todos eles vêm com o serviço especializado e suporte abrangente de seu revendedor Cat® próximo. Começa com a entrega imediata e continua ao longo da vida do grupo gerador a gás.

Especificação
  • Generator Set Package 

    • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
    • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

    Cat® Gas Engine

    • Designed and optimized for low fuel consumption 
    • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

    Cat Alternator 

    • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
    • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

    EMCP 4 Control Panels

    • User-friendly interface and navigation 
    • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
    • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

    Warranty 

    • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
    • Extended service protection is available to provide extended coverage options

    Worldwide Product Support 

    • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
    • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGas-Generator-CG132B8-60Hz
  • Familia de productoGas Generator Sets
  • Grupo de produtos60 Hz
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)85
  • Largura (polegadas)70
  • Profundidade (polegadas)122
Relacionado
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Lbs)12610
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia América do Sul Ásia