Publicar produtos
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
Vertiv VR Rack
    Vertiv

    Vertiv VR Rack

    Traduzido por Google,

    Padronize suas implantações em todo o mundo e coloque-as online mais rapidamente com o rack Vertiv™ VR. O Vertiv VR suporta uma ampla variedade de equipamentos, incluindo servidores, armazenamento, switches, roteadores, PDUs, UPSs, servidores de porta de console e switches KVM. O Vertiv VR é entregue pronto para ambientes de alta densidade para atender às suas necessidades de missão crítica — mesmo que elas evoluam e mudem. Este rack oferece a flexibilidade necessária com fácil instalação.

    Especificação
    • All Vertiv™ VR racks come complete with keys and a hardware kit that includes 50 M6 cage nuts and screws, a cage nut installation tool, edge protection for top panel cable entry, a T30 / Phillips L key and T30 extension driver. All models feature a single 77% perforated locking front door, split 77% perforated locking rear doors, two pairs of split locking side panels, a high-density cable entry top cover (2000 Cat 6 cables), two sets of 19” EIA rails and two full height rack PDU Mounting /cable management brackets (one per side). The Vertiv™ VR Rack is built with low-profile casters and leveling feet, baying brackets and bolt-down brackets. VRXXXXSP ship with 2000 lb. rated shock packaging VRXXXXTAA are TAA Compliant *Nominal dimensions, reference submittal drawings for exact dimensions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavertiv-vr-rack
    • Familia de productoVertiv Racks
    • Grupo de produtosRacks
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-04-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC002506
    • Nome ETIMCabling rack (electro/IT)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_28_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRack cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201427 11 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Rack Mounted Power Protection and Power Strips
    • Número OmniClass23-35 31 27 11
    • Título OmniclassMultiple Section Power Distribution Units

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia