Publicar produtos
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Caixa de parede quadrada de 4-11/16” de dois grupos com aberturas de 2”. Projetado para aplicações AV ou baixa tensão multisserviço com aplicações de energia. Capacidade de 66,7 polegadas cúbicas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHBL260
  • Familia de productoWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupo de produtosWall Box
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-09-28
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4.68
  • Largura (polegadas)4.68
  • Profundidade (polegadas)3.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303