Publicar produtos
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID
PYRAMID

    PYRAMID

    4.2 de 5 estrelas4.2(45 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Do "lápis" criativo do Arch. Giancarlo Cavicchi, o mod de mesa de bilhar. Bilhar pirâmide um importante projeto evolutivo com um design "Diamond Cut", criado por uma estrutura "double shell" elegante e de alto desempenho, suportada por 6 bases metálicas com estrutura completa, projetadas por Cavicchi.

    A realização do mod. A Pyramid colocou os mestres construtores da Cavicchi à prova, sempre em busca de novos e emocionantes desafios de engenharia, projetados para o futuro.

    Especificação
    • IVORY-WHITE PEARLED LACQUERING (color presented by the most famous car manufacturers for the launch of the new high quality models) and other lacquers on customization.

      FULL-BODIED METAL BASES, designed by Exclusive Cavicchi Style.

      Prestigious design POCKETS, of the innovative Cavicchi Style project, covered with leather on request.
      BALL POINTS technically called "Diamonds" placed on the banks, with a particular rhomboid shape with personalized lacquering.

      Original SLATE PLATE 100% made in Italy
      OPTIONAL:

      4 section COVER TABLE made in the same finish as the billiard table.

      PYRAMID BILLIARD (Professional Dimension)
      Playing Field Dimension: 254 x 127 cm (9ft)
      External Dimension: 291 x 164 cm

      Special reduced DIMENSION (6-7-8ft) on request

      Special FINISHES on request

      Request us the render of the "YOUR" Exclusive Custom Category billiards.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPYRAMID
    • Familia de productoBILLIARDS TABLES
    • Grupo de produtosPYRAMID
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56