Publicar produtos
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
Divisória de parede com rede T500 Net
    Saxi

    Divisória de parede com rede T500 Net

    Teanik 500 Net é uma parede de cortina prática e flexível, especialmente projetada para uso em ginásios e salas de desporto. A parte inferior da parede é composta por uma lona de PVC protetora, enquanto a parte superior é equipada com uma rede, tornando-a ideal para grandes pavilhões de futebol e outras instalações desportivas.

    A parede é motorizada e pode ser facilmente elevada ao teto em forma arqueada, tornando-a uma solução prática e que economiza espaço. A construção leve requer pouco espaço de instalação, contribuindo para a sua versatilidade em diversos ambientes desportivos. A parede é adaptada às necessidades do cliente e instalada por montadores autorizados da Saxi. Além disso, a Teanik 500 Net é certificada com a marcação CE e cumpre todas as regulamentações de segurança em vigor.

    Especificação
    • - Nome do produto: Teanik 500 Net

      - Material: PVC reforçado (parte inferior), rede de nylon trançada (parte superior)

      - Tipo de lona: Costuras totalmente soldadas

      - Proteção contra chamas: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Resistência ao rasgo: 300 N ao rasgo

      - Resistência à tração: 3000 N / 5 cm

      - Peso da lona: 0,7 kg/m² por lado

      - Peso total: 0,75 kg/m²

      - Peso da unidade motora: 100–250 kg

      - Armadilhas de som: Não

      - Tamanho recomendado: 20–2000 m²

      - Acumulação: No teto (forma arqueada possível)

      - Instalação elétrica: Motor de engrenagem helicoidal trifásico (380/220 V, 50 Hz)

      - Funcionalidades de segurança: Travão, engrenagem helicoidal, proteção contra quedas

      - Certificação CE

      - Garantia: 2 anos (defeitos de material e de montagem)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaT500-Net
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-15
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros