Publicar produtos
Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway
S.R. Smith

Vortex Commercial Water Slide, 10' 7" Overall Height, Corkscrew Runway

4.6 de 5 estrelas4.6(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Este escorregador multimercado, aberto ou fechado, está disponível com escada ou escada em espiral - você decide! A flexibilidade deste slide é perfeita para aplicações residenciais comerciais ou de alta qualidade. O sistema de entrega de água de alto volume fornece até 40 galões de água por minuto.

Altura: 10'7" total, 7'6" até o assento

Limite de peso: 325 libras

Crianças com menos de 48 "de altura devem ser supervisionadas o tempo todo ao usar este slide.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única577-022
  • Familia de productoAthletic, Recreational, and Therapeutic Equipment
  • Grupo de produtosVortex Commercial Water Slide
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2011-05-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros

Disponibilidade da região

América do Norte
United States

Produtos parecidos

4.0 de 5 estrelas 4.0 (27)
3.7 de 5 estrelas 3.7 (44)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (47)