Publicar produtos
AutoCAV Commercial

AutoCAV Commercial

Traduzido por Google,

O CS AutoCav® Commercial é um sistema de bolso totalmente automatizado projetado para uma variedade de aplicações, desde ambientes comerciais e arquitetônicos até instalações de saúde.

Construído com componentes de alta qualidade, o CS AutoCav Commercial garante confiabilidade e durabilidade. O fácil acesso à pista através do painel de manutenção simplifica a manutenção, garantindo um sistema confiável e duradouro.

Especificação
  • Dimensions

    Max Size: Custom sizes up to 168" x 60" (4270mm W x 1524mm H) per door

    Max Weight: 440lb (200kg) per door

    Wall Framing: 3½" or 3⅝" (90mm) or 5½" (140mm)

    Suitable Door Types

    Can be specified with almost any choice of door that meets a minimum door width of 34” (860mm) and a maximum door width of 60” (1524mm).

    Design & Safety Features

    Fully Programmable controller with many standard operating modes.

    Safety features include a built-in safety beam controller, electronic obstacle detection, and auto reversing of the door upon meeting an obstruction.

    Configurations

    Available in Single and Bi-Parting (Double Door) Configurations

    Access Control Options

    A variety of access control options are available, including:

    • Push buttons
    • Overhead sensors
    • Touchpads
    • Swipe keys
    • Custom combination of these methods for secure entry
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaautocav-commercial
  • Familia de productoCaviSlider­™
  • Grupo de produtosAutomatic Pocket Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia