Publicar produtos
CS WallMountTrack

CS WallMountTrack

5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,

O CS WallMountTrack é a solução perfeita para um sistema de porta de celeiro contemporâneo.

Este sistema se destaca por seu distinto lambrequim angular e design minimalista, oferecendo um toque moderno aos sistemas tradicionais de portas de celeiro.

O trilho é fornecido com furos de fixação pré-perfurados para uma instalação rápida e fácil. Ele também vem com uma faixa de alumínio pré-acabada e tampas de extremidade que ocultam perfeitamente a parte superior da porta, o trilho e o mecanismo de rolamento.

O CS WallMountTrack também pode ser atualizado com o recurso de fechamento suave SofStop®, tornando-o ideal para ambientes silenciosos como quartos, escritórios e quartos de pacientes.

Especificação
  • Features

    • The CS WallMountTrack is a modern aesthetic barn door solution.
    • Fascia may be anodized or powder-coated. Standard finishes: Clear or Bronze Anodized. Inquire about custom colors.
    • Available as a single track set-up only, i.e. no double or triple track versions are available.
    • Track can be configured to suit Bi-Parting doors.

    Technical Details

    Fascia Finishes: Clear or Bronze Anodized Aluminum

    Track Finish: Milled Aluminum

    Suitable Door Thickness: 1-3/8” to 1-3/4” (35-45mm)

    Maximum Door Weight: 500 lb (240kg)

    Maximum Track Length: 24' (7.3m)

    Brush Seals Available: Yes

    Carriage Packs: M6 (200lb), M8 (500lb), SofStop, SofStop HD

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacs-wallmounttrack
  • Familia de productoCaviTrack
  • Grupo de produtosBarn Door Tracks
  • Data de publicação2025-05-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta