Publicar produtos
CS Door Collection System

CS Door Collection System

Traduzido por Google,

O sistema de portas CS é utilizado em conjunto com nossos trilhos duplos ou triplos de altura total ou montagem superior para criar um sistema de passagem fácil de operar. As portas são conectadas de forma que não haja necessidade de trilhos ou guias no piso ao longo da abertura.


Cada pacote inclui perfis, guias e parafusos de fixação para permitir que uma porta encaixe na seguinte. Disponível para configurações de portas duplas ou triplas - basta escolher o número de portas e o tipo de guia (M6 ou M8).

Especificação
  • Features

    Each pack includes extrusions, guides and fixing screws to allow one door to pick up the next. Available for double or triple door set-ups - simply choose your number of doors and carriage type (M6 or M8).

    Technical Specifications

    • Pickup extrusion comes in 7'6" lengths and can be cut to the required door height.
    • Suitable for 1-3/8” or 1-3/4” (35 or 45mm) thick doors as standard. Contact us for information on non-standard thickness doors
    • You will also need to choose double or triple FH-CeilingMountTrack or CS TopMountTrack of the required length
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacs-doorcollectionsystem
  • Familia de productoCaviTrack
  • Grupo de produtosBarn Door Tracks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta