Publicar produtos
Door hinges model 2010

Door hinges model 2010

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas para portas, resistentes à água (Pa66 + aço inoxidável 304L)
Especificação
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model2010
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 2010
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)89
  • Largura (mm)25
  • Profundidade (mm)27.3
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors