Publicar produtos
Door hinges model 929

Door hinges model 929

Traduzido por Google,
Esconde-se no seu armário criando um design magnífico, aqui está a primeira dobradiça 3D ajustável da Ceam dedicada ao mundo do mobiliário
Especificação
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model929
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 929
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)76
  • Largura (mm)14
  • Profundidade (mm)15
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors